Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DBP-200
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Head width(mm) | 17 |
Head thickness(mm) | 10 | Handle Width(mm) | 55 | Tip Length(mm) | 41 |
Main body: option | Main Body | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure( S58C) | Weight(g) | 180 |
JAN code | 4952269106053 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec de canard / DBP-200, le numéro d'article est le suivant: DBP-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DBP-200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles