Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FNP-125N
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 132 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Head width(mm) | 14 |
Head thickness(mm) | 8 | Handle Width(mm) | 50 | Tip Length(mm) | 34 |
Main body: option | Main Body | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Weight(g) | 65 |
JAN code | 4952269401165 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec effilé, le numéro d'article est le suivant: FNP-125N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FNP-125N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles