• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince radio universelle Power

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PW-212DG

Référence pièce
PW-212DG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

27.33 €

3 jours 1204952269110418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 156
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 1 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Head width(mm) 16 Head thickness(mm) 10
Handle Width(mm) 55 Tip Length(mm) 43 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince radio universelle Power, le numéro d'article est le suivant: PW-212DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PW-212DG.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique