Référence fabricant: FB-140
Marque: TSUNODA
Prix: 25.33 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FB-140
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 2 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Capable of severing aluminum wire(φ/mm) | 4 | Head width(mm) | 14 |
Head thickness(mm) | 6 | Handle Width(mm) | 50 | Tip Length(mm) | 34 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 60 | JAN code | 4952269110067 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à plier fluo, le numéro d'article est le suivant: FB-140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-140.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles