• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-125
CP-150
CP-175
CP-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Stranded Wire Cutting Ability
(φ/mm)
Stainless steel cutting ability
(φ/mm)
Soft Iron Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Head width
(mm)
Head thickness
(mm)
Handle Width
(mm)
Tip Length
(mm)
Weight
(g)
JAN code

16.80 €

3 jours 13712.620.81.8161051271104952269101010

19.45 €

3 jours 1631.63.25.51.22.6221249252054952269101027

20.35 €

3 jours 1871.83.681.62.6241351292754952269101034

21.91 €

3 jours 2122481.63.2271452343604952269101041

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique