Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 163 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.2 |
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 5.5 | Stainless steel cutting ability(φ/mm) | 1.2 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Head width(mm) | 22 | Head thickness(mm) | 12 |
Handle Width(mm) | 49 | Tip Length(mm) | 25 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 205 | JAN code | 4952269101027 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles