• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince puissante (avec poignées moulées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KP-150

Référence pièce
KP-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

25.21 €

3 jours 1354952269103083

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 164
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 1 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Head width(mm) 17.5 Head thickness(mm) 9
Handle Width(mm) 51 Tip Length(mm) 40 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince puissante (avec poignées moulées), le numéro d'article est le suivant: KP-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KP-150.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique