• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante à petite lame

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MEN-115

Référence pièce
MEN-115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

14.95 €

3 jours 604952269401226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 114
With or without Spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Plastic Cutting Performance(φ/mm) 1.5
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25 Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 10
Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 48 Tip Length(mm) 18
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante à petite lame, le numéro d'article est le suivant: MEN-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MEN-115.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique