Référence fabricant: MCR-145
Marque: TSUNODA
Prix: 19.96 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCR-145
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 144 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Head width(mm) | 15 |
Head thickness(mm) | 8 | Handle Width(mm) | 50 | Tip Length(mm) | 38 |
Main body: option | Main Body | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Weight(g) | 80 |
JAN code | 4952269401233 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles