• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Petite pince à circlips (droite, pour anneaux intérieurs)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSI-125

Référence pièce
MSI-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

16.46 €

3 jours 404952269110388

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Overall Length(mm) 126
With or without Spring NA With/without tip claw replacement function NA Single Product/Set Classification Single Item
Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 9 Handle Width(mm) 45
Tip Length(mm) 23 Tip diameter(mm) 0.65 Operating Range(mm) 6~11
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Petite pince à circlips (droite, pour anneaux intérieurs), le numéro d'article est le suivant: MSI-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSI-125.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique