• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:30 (CET) 26/1/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite pince circlips (droite/pour anneaux extérieurs)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSE-125

Référence pièce
MSE-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

18.31 €

3 jours 454952269110371

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Overall Length(mm) 128
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA Single Product/Set Classification Single Item
Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 9 Handle Width(mm) 61
Tip Length(mm) 23 Tip diameter(mm) 0.65 Operating Range(mm) 3–9
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Petite pince circlips (droite/pour anneaux extérieurs), le numéro d'article est le suivant: MSE-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSE-125.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique