Référence fabricant: MP-115
Marque: TSUNODA
Prix: 14.37 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MP-115
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 2 |
Stainless steel cutting ability(φ/mm) | 0.9 | Single Product/Set Classification | Single Item | Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 |
Head width(mm) | 14 | Head thickness(mm) | 8 | Handle Width(mm) | 50 |
Tip Length(mm) | 20 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 70 |
JAN code | 4952269401035 |
Vous vous trouvez sur la page de Mini pince, le numéro d'article est le suivant: MP-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MP-115.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles