• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Très petite pince à bec effilé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR-125

Référence pièce
MR-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

12.54 €

3 jours 704952269403138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 133
With or without Spring Available Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Head width(mm) 13 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 36 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Très petite pince à bec effilé, le numéro d'article est le suivant: MR-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-125.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique