• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Mini pince à bec coudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RB-125

Référence pièce
RB-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

13.89 €

3 jours 704952269401073

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 141
With or without Spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Head width(mm) 13 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 40 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Mini pince à bec coudé, le numéro d'article est le suivant: RB-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RB-125.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique