Pince coupante légère

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MNK-125

Référence pièce
MNK-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.49 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 129
With or without Spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Head width(mm) 13 Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 15 Main body: option Main Body Weight(g) 65
JAN code 4952269401318

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante légère, le numéro d'article est le suivant: MNK-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MNK-125.

Assistance technique