• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante, usage intensif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN-130
CN-160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Stainless steel cutting ability
(φ/mm)
Soft Iron Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Head width
(mm)
Head thickness
(mm)
Handle Width
(mm)
Tip Length
(mm)
Weight
(g)
JAN code

12.50 €

3 jours 13212.611.8171050201054952269102024

13.60 €

3 jours 1611.23.21.22191151221604952269102031

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring N/A
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique