• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince radio pour courant faible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ER-125
ER-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Tip Length
(mm)
Weight
(g)
JAN code

19.02 €

3 jours 145242704952269103045

13.68 €

3 jours 1652.650754952269103052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers With or without Spring Available
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Head width(mm) 12.5 Head thickness(mm) 8
Handle Width(mm) 51 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique