Nouvelle pince Power excentrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PW-103DG

Référence pièce
PW-103DG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.84 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 190
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 8 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 2 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 1.6×3
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Head width(mm) 25
Head thickness(mm) 13 Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 33
Main body: option Main Body Weight(g) 275 JAN code 4952269110531

Vous vous trouvez sur la page de Nouvelle pince Power excentrique, le numéro d'article est le suivant: PW-103DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PW-103DG.

Assistance technique