Pince coupante Power excentrique, force élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PW-302DG

Référence pièce
PW-302DG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

16.21 €

3 jours 1704952269110562

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 167
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 1.2 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Head width(mm) 19 Head thickness(mm) 11
Handle Width(mm) 53 Tip Length(mm) 22 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante Power excentrique, force élevée, le numéro d'article est le suivant: PW-302DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PW-302DG.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique