• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince radio ordinaire (avec trou dans la partie lame)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KRP-150

Référence pièce
KRP-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

19.30 €

3 jours 1254952269103069

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 161
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 1 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Head width(mm) 17 Head thickness(mm) 10
Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 50 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince radio ordinaire (avec trou dans la partie lame), le numéro d'article est le suivant: KRP-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRP-150.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique