Pince multiprise avec tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WP-250D

Référence pièce
WP-250D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN code

14.42 €

5 jours 4952269106114

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 38 Overall Length(mm) 252 Mass(g) 340
Head width(mm) 49 Head thickness(mm) 10 Handle Width(mm) 46
Gripping Tip Depth(mm) 37

Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise avec tournevis, le numéro d'article est le suivant: WP-250D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WP-250D.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique