Pince multiprise, non crantée (JIS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WP-250S

Référence pièce
WP-250S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN code

13.92 €

5 jours 4952269106107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 38 Overall Length(mm) 255 Mass(g) 340
Head width(mm) 49 Head thickness(mm) 10 Handle Width(mm) 46
Gripping Tip Depth(mm) 37

Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise, non crantée (JIS), le numéro d'article est le suivant: WP-250S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WP-250S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique