Pince multiprise avec coupe-fil recuit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KT-606

Référence pièce
KT-606
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN code

19.39 €

7 jours 4952269110951

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 250 Mass(g) 340 Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Head width(mm) 51 Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 43
Operating Range Pipe Outer Diameter(mm) 6~51

Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise avec coupe-fil recuit, le numéro d'article est le suivant: KT-606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KT-606.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique