Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Grand coupe-câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-800AL

Référence pièce
CA-800AL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

136.96 €

6 jours 27904952269111194

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 805 Head width(mm) 84 Head thickness(mm) 17
Handle Width(mm) 163 Tip Length(mm) 62 Cable Cutting Capacity(φ/mm) 39
IV Line Cutting Performance(mm²) 500

Vous vous trouvez sur la page de Grand coupe-câble, le numéro d'article est le suivant: CA-800AL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-800AL.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique