Référence fabricant: KCC-22
Marque: TSUNODA
Prix: 26.29 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KCC-22
Overall Length(mm) | 162 | Head width(mm) | 25 | Head thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Handle Width(mm) | 47 | Tip Length(mm) | 17 | Cable Cutting Capacity(φ/mm) | 9 |
IV Line Cutting Performance(mm²) | 22 | Cutting capacity(φ/mm) | 30 | Weight(g) | 160 |
JAN code | 4952269110425 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles