Référence fabricant: SDXJP10.2
Marque: NACHI(FUJIKOSHI)
Prix: 23.99 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDXJP10.2
Diameter Dc(mm) | 10.2 | Groove Length L(mm) | 98 | work material | Acier général / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide | Overall Length L(mm) | 133 | tip angle(Degree) | 118 |
Note(°) | 26~32 | Diameter tolerance | h8 | Number of packaging(pc.) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret SDXJP pour travail du fer (avec amincissement), le numéro d'article est le suivant: SDXJP10.2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDXJP10.2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles