Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCP-LL
Product Type | Poinçon manuel | Material (Tip) | Pointe en carbure | Material: Main body | Sulfur free cutting steel |
---|---|---|---|---|---|
Tip hardness | G5 | Overall Length(mm) | 125 | Knurled section(φ mm) | 17 |
Tip angle(°) | 85 | Mass(g) | 170 | Application | Punch Work |
Features | · Product with blackened grip + knurling treatment · Hammering of forged steel with strength of up to about HV520 is possible. |
Vous vous trouvez sur la page de Center Punch that comes with Tip, le numéro d'article est le suivant: TCP-LL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCP-LL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles