• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaquette de tournage diamant 80°, négative, avec trou, CNMG12○○PQ "pour finition à découpe intermédiaire"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CNMG120404PQ-CA515
CNMG120404PQ-CA525
CNMG120408PQ-CA515
CNMG120408PQ-CA525
CNMG120412PQ-CA515
CNMG120412PQ-CA525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nose R Material

6.63 €

10 Disponible 6 jours 0.40.4CA515

6.63 €

10 Disponible 6 jours 0.40.4CA525

6.63 €

10 Disponible 6 jours 0.80.8CA515

6.63 €

10 Disponible 6 jours 0.80.8CA525

6.63 €

10 Disponible 6 jours 1.21.2CA515

6.63 €

10 Disponible 6 jours 1.21.2CA525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 4
work material Acier Breaker Use Meulage moyen Rake angle Négatif
Selfishly Ambidextre

Assistance technique