Plaquette de tournage diamant 80°, négative, avec trou, CNMG12○○ "pour ébauchage"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CNMG120404-CA4505
CNMG120404-CA4515
CNMG120404-CA510
CNMG120404-CA515
CNMG120404-CA525
CNMG120404-CA530
CNMG120404-CA5515
CNMG120404-CA6515
CNMG120404-CA6525
CNMG120404-PV7005
CNMG120404-TN60
CNMG120408-CA4505
CNMG120408-CA4515
CNMG120408-CA515
CNMG120408-CA525
CNMG120408-CA6515
CNMG120408-CA6525
CNMG120408-PV7005
CNMG120408-TN60
CNMG120412-CA4515
CNMG120412-CA510
CNMG120412-CA515
CNMG120412-CA525
CNMG120412-CA530
CNMG120412-CA6515
CNMG120412-PV7005
CNMG120412-TN60
CNMG120416-CA4515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material

8.47 €

10 9 jours Fonte0.40.4CA4505

8.47 €

10 9 jours Fonte0.40.4CA4515

8.47 €

10 9 jours Acier0.40.4CA510

8.47 €

10 9 jours Acier0.40.4CA515

8.47 €

10 9 jours Acier0.40.4CA525

8.47 €

10 9 jours Acier0.40.4CA530

8.65 €

10 6 jours Acier0.40.4CA5515

9.03 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6515

9.03 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6525

9.52 €

10 8 jours Fonte0.40.4PV7005

9.85 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.40.4TN60

8.47 €

10 8 jours Fonte0.80.8CA4505

8.47 €

10 8 jours Fonte0.80.8CA4515

8.47 €

10 8 jours Acier0.80.8CA515

8.47 €

10 6 jours Acier0.80.8CA525

9.03 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6515

9.03 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6525

9.52 €

10 9 jours Fonte0.80.8PV7005

9.85 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.80.8TN60

8.47 €

10 9 jours Fonte1.21.2CA4515

8.47 €

10 8 jours Acier1.21.2CA510

8.47 €

10 9 jours Acier1.21.2CA515

8.47 €

10 9 jours Acier1.21.2CA525

8.47 €

10 9 jours Acier1.21.2CA530

9.03 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane1.21.2CA6515

9.52 €

10 9 jours Fonte1.21.2PV7005

9.85 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte1.21.2TN60

8.47 €

10 9 jours Fonte1.61.6CA4515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 4
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre

Assistance technique