Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA510 | ||
9.62 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
9.62 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
9.62 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA530 | ||
8.25 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
9.62 € | 10 | 6 jours | Acier | 1.2 | 1.2 | CA510 | ||
9.62 € | 10 | 6 jours | Acier | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
9.62 € | 10 | 6 jours | Acier | 1.2 | 1.2 | CA530 | ||
10.83 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
12.76 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
10.83 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
12.76 € | 10 | 6 jours | Acier | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
12.76 € | 10 | 6 jours | Acier | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
12.76 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 1.2 | CA6515 |
Loading...
Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen à profond | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles