Triangle 60° négatif avec trou TNMG16○○PS "découpe intermédiaire à ébauchage"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNMG160404PS-CA510
TNMG160404PS-CA515
TNMG160404PS-CA525
TNMG160404PS-CA530
TNMG160404PS-CA6515
TNMG160404PS-CA6525
TNMG160408PS-CA515
TNMG160408PS-CA525
TNMG160408PS-CA5525
TNMG160408PS-CA5535
TNMG160408PS-CA6515
TNMG160408PS-CA6525
TNMG160412PS-CA515
TNMG160412PS-CA525
TNMG160412PS-CA6525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material

8.65 €

10 9 jours Acier0.40.4CA510

8.65 €

10 8 jours Acier0.40.4CA515

8.84 €

10 6 jours Acier0.40.4CA525

8.84 €

10 6 jours Acier0.40.4CA530

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6515

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6525

8.65 €

10 8 jours Acier0.80.8CA515

8.65 €

10 9 jours Acier0.80.8CA525

8.65 €

10 6 jours Acier0.80.8CA5525

8.65 €

10 6 jours Acier0.80.8CA5535

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6515

9.01 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6525

8.65 €

10 9 jours Acier1.21.2CA515

8.65 €

10 9 jours Acier1.21.2CA525

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane1.21.2CA6525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 6
Breaker Use Meulage moyen à profond Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre

Assistance technique