Triangle 60° négatif avec trou TNMG16○○ "ébauchage"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNMG160404-CA4505
TNMG160404-CA4515
TNMG160404-CA510
TNMG160404-CA515
TNMG160404-CA525
TNMG160404-CA5515
TNMG160404-CA6515
TNMG160404-CA6525
TNMG160404-PV7005
TNMG160404-TN60
TNMG160408-CA4505
TNMG160408-CA4515
TNMG160408-CA510
TNMG160408-CA515
TNMG160408-CA525
TNMG160408-CA530
TNMG160408-CA6515
TNMG160408-CA6525
TNMG160408-PV90
TNMG160408-PV7005
TNMG160408-TN60
TNMG160412-CA4515
TNMG160412-CA515
TNMG160412-CA525
TNMG160412-CA530
TNMG160412-CA6525
TNMG160412-TN60
TNMG160416-CA4515
TNMG160420-CA4515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material

8.81 €

10 9 jours Fonte0.40.4CA4505

8.81 €

10 9 jours Fonte0.40.4CA4515

8.65 €

10 9 jours Acier0.40.4CA510

8.65 €

10 9 jours Acier0.40.4CA515

8.65 €

10 9 jours Acier0.40.4CA525

8.84 €

10 6 jours Acier0.40.4CA5515

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6515

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6525

9.52 €

10 9 jours Fonte0.40.4PV7005

8.25 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.40.4TN60

8.81 €

10 9 jours Fonte0.80.8CA4505

8.81 €

10 8 jours Fonte0.80.8CA4515

8.65 €

10 9 jours Acier0.80.8CA510

8.65 €

10 9 jours Acier0.80.8CA515

8.84 €

10 6 jours Acier0.80.8CA525

8.84 €

10 9 jours Acier0.80.8CA530

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6515

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6525

8.89 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable0.80.8PV90

9.52 €

10 8 jours Fonte0.80.8PV7005

8.05 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.80.8TN60

8.81 €

10 9 jours Fonte1.21.2CA4515

8.65 €

10 9 jours Acier1.21.2CA515

8.65 €

10 9 jours Acier1.21.2CA525

8.65 €

10 9 jours Acier1.21.2CA530

8.81 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane1.21.2CA6525

8.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte1.21.2TN60

8.81 €

10 9 jours Fonte1.61.6CA4515

8.81 €

10 9 jours FonteAutre2.0CA4515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 6
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre

Assistance technique