Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VNMG160404MQ-CA6515 |
VNMG160404MQ-CA6525 |
VNMG160404MQ-SW05 |
VNMG160408MQ-CA6515 |
VNMG160408MQ-CA6525 |
VNMG160408MQ-SW05 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | work material | Nose R | rε | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
10.32 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
9.63 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | SW05 | ||
10.15 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
10.15 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
9.63 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | SW05 |
Loading...
Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles