Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VNGG160402L-PR930 |
VNGG160402L-TN60 |
VNGG160402R-PR930 |
VNGG160402R-TN60 |
VNGG160404L-KW10 |
VNGG160404R-KW10 |
VNGG160404R-TN60 |
VNGG160408L-KW10 |
VNGG160408L-TN60 |
VNGG160408R-KW10 |
VNGG160408R-TN60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour gauchers | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
13.46 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour gauchers | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
20.09 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
13.46 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour droitiers | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
15.90 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
15.90 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
13.46 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour droitiers | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
15.90 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 0.8 | 0.8 | KW10 | ||
13.46 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour gauchers | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
15.90 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.8 | 0.8 | KW10 | ||
13.46 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour droitiers | 0.8 | 0.8 | TN60 |
Loading...
Shape | V (35° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen | Rake angle | Négatif |
Configurer
Propriétés de base
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles