Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.89 € | 10 | 9 jours | Acier | 0.2 | 0.2 | CA515 | ||
10.89 € | 10 | 9 jours | Acier | 0.2 | 0.2 | CA525 | ||
10.89 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 0.2 | CA6515 | ||
10.89 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | 0.2 | CA6525 | ||
12.26 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
10.89 € | 10 | 9 jours | Fonte | 0.4 | 0.4 | CA4515 | ||
11.28 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
11.08 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
10.89 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
10.89 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
12.26 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
8.15 € | 10 | 9 jours | Acier | 0.2 | 0.2 | CA515 | ||
8.15 € | 10 | 9 jours | Acier | 0.2 | 0.2 | CA525 | ||
8.15 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable | 0.2 | 0.2 | CA6515 | ||
8.15 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable | 0.2 | 0.2 | CA6525 | ||
8.99 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
8.15 € | 10 | 9 jours | Fonte | 0.4 | 0.4 | CA4515 | ||
8.15 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
8.15 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
8.15 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
8.15 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
8.99 € | 10 | 7 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Fonte | 0.4 | 0.4 | CA4515 | ||
17.41 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
18.02 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Fonte | 0.8 | 0.8 | CA4515 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
19.00 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.8 | 0.8 | PR930 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Acier | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Acier | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
17.41 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 1.2 | CA6525 |
Loading...
Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles