Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CCGT030102L-F-KW10 |
CCGT030102ML-F-PR1225 |
CCGT030104R-F-KW10 |
CCGT040102L-F-TN60 |
CCGT040102R-F-PR930 |
CCGT040104R-F-KW10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
19.09 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Pour gauchers | Autre | <0.2 | PR1225 | ||
17.41 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
14.78 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour gauchers | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
21.29 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
17.41 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour droitiers | 0.4 | 0.4 | KW10 |
Loading...
Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finition | Rake angle | Pozidriv |
Configurer
Propriétés de base
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles