Plaquette de tournage diamant 80°, positive, avec trou, CCGT "faible vitesse d'avance"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCGT09T3003FL-U-KW10
CCGT09T3003FR-U-TN60
CCGT09T3005MFR-U-PR1225
CCGT09T302EL-U-TN60
CCGT09T302FL-U-KW10
CCGT060201FL-U-PR930
CCGT060202EL-U-PR930
CCGT060202ER-U-PR930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Selfishly Nose R Material

17.62 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre0.03KW10

14.99 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour droitiersAutre0.03TN60

19.09 €

10 6 jours Acier inoxydablePour droitiersAutre<0.05PR1225

14.78 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchers0.20.2TN60

17.62 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.20.2KW10

16.98 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre0.1PR930

17.18 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.20.2PR930

17.18 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.20.2PR930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 2
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Pozidriv

Assistance technique