Plaquette de tournage diamant 55°, positive, avec trou, DPET "faible vitesse d'avance"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DPET070201FL-USF-PR930
DPET070201FR-USF-PR930
DPET070202FL-USF-PR930
DPET070202FR-USF-PR930
DPET0702003FR-USF-PR930
DPET11T3003FR-USF-PR930
DPET11T301FL-USF-PR930
DPET11T301FR-USF-PR930
DPET11T302FL-USF-PR930
DPET11T302FR-USF-PR930
DPET11T302FR-USF-TN60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Selfishly Nose R Material

22.46 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre0.1PR930

22.46 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre0.1PR930

22.46 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.20.2PR930

22.46 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.20.2PR930

22.46 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre0.03PR930

27.08 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre0.03PR930

27.08 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre0.1PR930

27.08 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre0.1PR930

27.08 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.20.2PR930

27.08 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.20.2PR930

19.09 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour droitiers0.20.2TN60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 2
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Pozidriv

Assistance technique