Carré 90°, positif, sans trou SPMR "semi-coupe"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPMR090304-CA515
SPMR090304-CA525
SPMR090304-CA6525
SPMR090304G-TN60
SPMR090308-CA515
SPMR090308-CA525
SPMR090308-CA5515
SPMR090308-CA6525
SPMR090308G-TN60
SPMR120304-CA515
SPMR120304-CA525
SPMR120304-CA6525
SPMR120304G-TN60
SPMR120308-CA515
SPMR120308-CA525
SPMR120308-CA6525
SPMR120308G-TN60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material

8.99 €

10 6 jours Acier0.40.4CA515

7.45 €

10 Disponible 6 jours Acier0.40.4CA525

9.51 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6525

7.83 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.40.4TN60

8.99 €

10 6 jours Acier0.80.8CA515

9.20 €

10 6 jours Acier0.80.8CA525

9.20 €

10 6 jours Acier0.80.8CA5515

8.99 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6525

7.81 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.80.8TN60

12.26 €

10 6 jours Acier0.40.4CA515

12.26 €

10 6 jours Acier0.40.4CA525

12.26 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6525

10.15 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.40.4TN60

12.26 €

10 6 jours Acier0.80.8CA515

12.26 €

10 6 jours Acier0.80.8CA525

12.70 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6525

9.96 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape S (rectangulaire) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 4
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Pozidriv Selfishly Ambidextre

Assistance technique