Triangle 60° positif avec trou TBGT "pour finition"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBGT060101L-KW10
TBGT060101L-PR930
TBGT060101L-TN60
TBGT060101R-KW10
TBGT060101R-PR930
TBGT060102L-KW10
TBGT060102L-PR930
TBGT060102L-TN60
TBGT060102R-KW10
TBGT060102R-PR930
TBGT060102R-TN60
TBGT0601003L-PR930
TBGT060104L-KW10
TBGT060104L-PR930
TBGT060104L-TN60
TBGT060104R-PR930
TBGT060104R-TN60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Selfishly Nose R Material

12.51 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre0.1KW10

17.94 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre0.1PR930

10.58 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchersAutre0.1TN60

15.64 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre0.1KW10

17.94 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre0.1PR930

15.09 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.20.2KW10

14.86 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.20.2PR930

10.75 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchers0.20.2TN60

15.09 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.20.2KW10

18.13 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.20.2PR930

10.58 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour droitiers0.20.2TN60

17.94 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre0.03PR930

15.09 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.40.4KW10

15.02 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.40.4PR930

12.78 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchers0.40.4TN60

17.94 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.40.4PR930

12.78 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour droitiers0.40.4TN60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 3
Breaker Use Finition Rake angle Pozidriv

Assistance technique