• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Triangle 60° positif avec trou TBGW sans broyeur, "fonte"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBGW060102-KW10
TBGW060102-TN60
TBGW060104-KW10
TBGW060104-TN60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material

10.86 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.20.2KW10

9.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.20.2TN60

10.86 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4KW10

9.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte0.40.4TN60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 3
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Pozidriv Selfishly Ambidextre

Assistance technique