Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPGN160304-KW10
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Meulage moyen | Rake angle | Pozidriv |
Selfishly | Ambidextre | Nose R | 0.4 | rε | 0.4 |
Material | KW10 |
Vous vous trouvez sur la page de Triangle 60° positif sans trou TPGN sans broyeur, "fonte", le numéro d'article est le suivant: TPGN160304-KW10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPGN160304-KW10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles