Type hexagonal 80°, positif avec trou WBGT "finition"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WBGT060101L-F-KW10
WBGT060101L-F-PR930
WBGT060101L-F-TN60
WBGT060102L-F-KW10
WBGT060102L-F-PR930
WBGT060102L-F-TN60
WBGT060102R-F-KW10
WBGT060102R-F-PR930
WBGT060102R-F-TN60
WBGT0601003L-F-PR930
WBGT060104L-F-KW10
WBGT060104L-F-PR930
WBGT060104L-F-TN60
WBGT060104R-F-KW10
WBGT060104R-F-PR930
WBGT060104R-F-TN60
WBGT080201L-F-PR930
WBGT080201L-F-TN60
WBGT080202L-F-KW10
WBGT080202L-F-PR930
WBGT080202L-F-TN60
WBGT080202R-F-KW10
WBGT080202R-F-PR930
WBGT080202R-F-TN60
WBGT080204L-F-KW10
WBGT080204L-F-PR930
WBGT080204L-F-TN60
WBGT080204R-F-KW10
WBGT080204R-F-PR930
WBGT080204R-F-TN60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Selfishly Nose R Material

15.72 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre0.1KW10

19.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre0.1PR930

13.41 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchersAutre0.1TN60

13.03 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.20.2KW10

16.08 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.20.2PR930

11.11 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchers0.20.2TN60

15.72 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.20.2KW10

19.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.20.2PR930

13.62 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour droitiers0.20.2TN60

19.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre0.03PR930

15.72 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.40.4KW10

19.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.40.4PR930

13.41 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchers0.40.4TN60

15.72 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.40.4KW10

19.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.40.4PR930

13.41 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour droitiers0.40.4TN60

19.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre0.1PR930

13.41 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchersAutre0.1TN60

13.03 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.20.2KW10

19.41 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.20.2PR930

13.41 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchers0.20.2TN60

15.72 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.20.2KW10

19.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.20.2PR930

13.41 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour droitiers0.20.2TN60

15.72 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchers0.40.4KW10

15.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchers0.40.4PR930

11.11 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour gauchers0.40.4TN60

15.72 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.40.4KW10

19.20 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.40.4PR930

13.41 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FontePour droitiers0.40.4TN60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape W (type hexagonal) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 3
Breaker Use Finition Rake angle Pozidriv

Assistance technique