Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nose R | rε | Material | φd | A | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 2.6 | 2.38 | ||
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 2.5 | 4.76 | 2.6 | 2.38 | ||
131.90 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 2.2 | 2.38 | ||
101.77 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 2.4 | 2.38 | ||
116.31 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 2.5 | 4.76 | 2.4 | 2.38 | ||
131.90 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 2.1 | 2.38 | ||
131.90 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 2.5 | 4.76 | 1.8 | 2.38 | ||
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3 | 5.56 | 3.2 | 2.38 | ||
131.90 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3 | 5.56 | 2.7 | 2.38 | ||
46.53 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3 | 5.56 | 2.1 | 2.38 | ||
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 3 | 5.56 | 3.0 | 2.38 | ||
131.90 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3 | 5.56 | 2.6 | 2.38 | ||
46.33 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3 | 5.56 | 2.1 | 2.38 | ||
38.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | Autre | 0.1 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 2.7 | 3.18 | |
46.33 € | 1 | 6 jours | Autre | 0.1 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 2.7 | 3.18 | ||
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 3.9 | 3.18 | ||
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 3.9 | 3.18 | ||
131.90 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | ||
46.53 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 2.6 | 3.18 | ||
38.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 2.6 | 3.18 | |
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 3.7 | 3.18 | ||
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 3.7 | 3.18 | ||
46.53 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 2.5 | 3.18 | ||
46.33 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 2.5 | 3.18 | ||
122.84 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.8 | KPD010 | 3.3 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | ||
109.27 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 3.3 | 6.35 | 3.0 | 3.18 | ||
47.48 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 4.5 | 9.525 | 2.6 | 3.18 | ||
134.20 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 3.2 | 3.18 | ||
47.48 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.5 | 9.525 | 2.4 | 3.18 | ||
47.48 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 4.5 | 9.525 | 2.4 | 3.18 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
α | 11° |
Configurer
Propriétés de base
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles