Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16ER050ISO-PR1115 |
16ER150ISO-PR1115 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pitch (for Threading) | rε | S | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.90 € | 5 | 6 jours | 0.5 | 0.06 | 0.4 | 0.5 | ||
27.70 € | 5 | 6 jours | 1.5 | 0.19 | 1 | 1.5 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier / Acier inoxydable | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Screw Types (for threading) | Métrique ISO 60° |
Material | PR1115 | φd | 4 | A | 9.525 |
T | 3.68 | θ | 60゜ | Applicable Screw | M |
Configurer
Propriétés de base
Pitch (for Threading)
rε
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles