Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16IR150ISO-PR1115
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier / Acier inoxydable | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre intérieur | Screw Types (for threading) | Métrique ISO 60° |
Pitch (for Threading) | 1.5 | rε | 0.11 | Material | PR1115 |
φd | 4 | A | 9.525 | S | 1.1 |
T | 3.68 | θ | 60゚ | Applicable Screw | M |
Pitch mm | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Pointe de découpe de filetage sur diamètre intérieur 16IR / L○○ISO, le numéro d'article est le suivant: 16IR150ISO-PR1115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16IR150ISO-PR1115.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles