Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16ER12UN-PR1115 |
16ER14UN-PR1115 |
16ER14UN-TC60M |
16ER16UN-PR1115 |
16ER16UN-TC60M |
16ER18UN-PR1115 |
16ER18UN-TC60M |
16ER20UN-PR1115 |
16ER20UN-TC60M |
16ER24UN-PR1115 |
16ER24UN-TC60M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nose R | Number of threads (for threading) | rε | Material | S | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 5 | 6 jours | Autre | 12 | 0.27 | PR1115 | 1.5 | 12 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Autre | 14 | 0.23 | PR1115 | 1.5 | 14 | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | Autre | 14 | 0.23 | TC60M | 1.5 | 14 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | 0.2 | 16 | 0.2 | PR1115 | 1.1 | 16 | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | 0.2 | 16 | 0.2 | TC60M | 1.1 | 16 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Autre | 18 | 0.18 | PR1115 | 1 | 18 | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | Autre | 18 | 0.18 | TC60M | 1 | 18 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Autre | 20 | 0.16 | PR1115 | 1 | 20 | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | Autre | 20 | 0.16 | TC60M | 1 | 20 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Autre | 24 | 0.13 | PR1115 | 0.8 | 24 | ||
22.02 € | 10 | 6 jours | Autre | 24 | 0.13 | TC60M | 0.8 | 24 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier / Acier inoxydable | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Screw Types (for threading) | Unified 60° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 60゚ |
Applicable Screw | UN , UNF |
Configurer
Propriétés de base
Nose R
Number of threads (for threading)
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles