Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pointe de découpe de filetage sur diamètre extérieur 16ER/L○○W-TF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16ER19W-TF-PR1115

Référence pièce
16ER19W-TF-PR1115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?φd A G(PF) S W T θ Applicable Screw Pitch/inch

9.86 €

Disponible 5 jours 49.525191-3.6855゜G(PF)/W19/-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 3
work material Acier / Acier inoxydable Rake angle Pozidriv Selfishly Pour droitiers
Nose R Autre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Screw Types (for threading) Whitworth 55°
Number of threads (for threading) 19 0.16 Material PR1115

Vous vous trouvez sur la page de Pointe de découpe de filetage sur diamètre extérieur 16ER/L○○W-TF, le numéro d'article est le suivant: 16ER19W-TF-PR1115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16ER19W-TF-PR1115.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique