Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16ER11W-PR1115 |
16ER11W-TC60M |
16ER14W-PR1115 |
16ER14W-TC60M |
16ER19W-PR1115 |
16ER19W-TC60M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of threads (for threading) | rε | Material | G(PF) | S | W | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.80 € | 5 | 6 jours | 11 | 0.3 | PR1115 | 11 | 1.5 | 11 | 11/11 | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | 11 | 0.3 | TC60M | 11 | 1.5 | 11 | 11/11 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | 14 | 0.23 | PR1115 | 14 | 1.5 | 14 | 14/14 | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | 14 | 0.23 | TC60M | 14 | 1.5 | 14 | 14/14 | ||
21.80 € | 5 | 6 jours | 19 | 0.16 | PR1115 | 19 | 1 | - | 19/- | ||
23.31 € | 10 | 6 jours | 19 | 0.16 | TC60M | 19 | 1 | - | 19/- |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier / Acier inoxydable | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Screw Types (for threading) | Whitworth 55° |
φd | 4 | A | 9.525 | T | 3.68 |
θ | 55゜ | Applicable Screw | G(PF)/W |
Configurer
Propriétés de base
Number of threads (for threading)
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles