Référence fabricant: 16ERA60-GW15
Marque: KYOCERA
Prix: 19.73 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16ERA60-GW15
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Fonte / Métal non ferreux | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Screw Types (for threading) | Usage général 60° |
Pitch (for Threading) | 0.5–1.5 | rε | 0.06 | Material | GW15 |
φd | 4 | A | 9.525 | S | 1 |
T | 3.68 | θ | 60゜ | Applicable Screw | M/UN , UNF |
Pitch mm | 0.5–1.5 | Pitch/inch | 48~16 |
Vous vous trouvez sur la page de Pointe de découpe de filetage sur diamètre extérieur 16ER / L○○60, le numéro d'article est le suivant: 16ERA60-GW15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16ERA60-GW15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles